Large Packed Chillers
EB 140 WT CE
Industrie Rückkühler 14kW Wasser/Glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Produktnummer:
42031405505
Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.
Unsere großen Rückkühler EB 140 WT und EB 160 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.
Unsere großen Rückkühler EB 140 WT und EB 160 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.
- Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
- Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
Produktinformationen "EB 140 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"
Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.
Unsere großen Rückkühler EB 140 WT und EB 160 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.
Unsere großen Rückkühler EB 140 WT und EB 160 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.
- Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
- Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
- Artikelnummer
- 42031405505
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 13 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 13,5 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 47 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 47,5 A
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 72 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 6300 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 8000 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 25 A
- Kältemittelmenge (g)
- 1550 g
- Kältemittelmenge (unze)
- 54,67 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 30 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 13 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 314-506 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-460 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 400-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 7500 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 8250 m³/h
- Chiller Steuerspannung
- 24V AC
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Tankkapazität (l)
- 70 l
- Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
- 37 l/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
- 3 bar
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 2 K
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
- 14000 W
- Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
- 15400 W
- Anschluss Kälteträger
- 1 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 14000 W
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- EB 140
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Gewicht des Produkts (kg)
- 180 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131267928
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (mm)
- 1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
- Artikelnummer
- 42031405505
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 13 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 13,5 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 47 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 47,5 A
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 72 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 6300 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 8000 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 25 A
- Kältemittelmenge (unze)
- 54,67 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 86 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 55 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 314-506 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-460 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 400-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 4414 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 4855 cfm
- Chiller Steuerspannung
- 24V AC
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Tankkapazität (l)
- 70 l
- Tankkapazität (gal)
- 18,49 gal
- Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
- 9,77 gal/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
- 43,51 psi
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 2 K
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
- 47769,97 btu/h
- Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
- 52546,97 btu/h
- Anschluss Kälteträger
- 1 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 14000 W
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
- 47770 btu/h
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- EB 140
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 396,83 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131267928
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (inch)
- 56,48 zoll x 33,7 zoll x 32,34 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
EB 140 WT UL 400-460/3/50-60 R513A
Y: incl. Fan
- A
- 682 mm
- B
- 789 mm
- X
- 855.5 mm
- Y
- 1434.5 mm
- Z
- 761 mm
- A
- 26.85 in
- B
- 31.06 in
- X
- 33.68 in
- Y
- 56.48 in
- Z
- 29.96 in
Abmessungen