Sie sehen derzeit Inhalte für: Seychellen · Deutsch

Produktinformationen "EB 65 WT CE HSP 400-460/3/50-60 R454C"

Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.

  • Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
  • Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
Technische Daten
Artikelnummer
42030655404
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
9 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
10 A
Einschaltstrom 50Hz
31,5 A
Einschaltstrom 60Hz
32 A
IP Schutzart (extern)
54
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
70 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
3600 W
Bemessungsleistung 60Hz
4400 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
15 A
Kältemittelmenge (g)
660 g
Kältemittelmenge (unze)
23,28 oz.
Kältemitteltyp
R454C
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
13 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
314-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-460 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
400-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
4000 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
4400 m³/h
Chiller Konfigurationspaket
HSP-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
50 l
Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
17 l/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
3 bar
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
6500 W
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
7200 W
Max. Kälteträgertemperatur (Austritt, °C)
35 °C
Min. Kälteträgertemperatur (Austritt, °C)
13 °C
Anschluss Kälteträger
3/4 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 15 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
6500 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
EB 65
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°C)
13-45 °C
Gewicht des Produkts (kg)
130 kg
GTIN (EAN)
4061131270928
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
Artikelnummer
42030655404
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
9 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
10 A
Einschaltstrom 50Hz
31,5 A
Einschaltstrom 60Hz
32 A
IP Schutzart (extern)
54
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
70 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
3600 W
Bemessungsleistung 60Hz
4400 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
15 A
Kältemittelmenge (unze)
23,28 oz.
Kältemitteltyp
R454C
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
55 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
314-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-460 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
400-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
2354 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
2590 cfm
Chiller Konfigurationspaket
HSP-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
50 l
Tankkapazität (gal)
13,21 gal
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
4,49 gal/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
43,51 psi
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
22179 btu/h
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
22192 btu/h
Max. Kälteträgertemperatur (Austritt, °F)
95 °F
Min. Kälteträgertemperatur (Austritt, °F)
55 °F
Anschluss Kälteträger
3/4 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 15 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
6500 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
22180 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
EB 65
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°F)
55-113 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
286,60 lb.
GTIN (EAN)
4061131270928
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
50,24 zoll x 23,6 zoll x 32,54 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download

Technical Drawings

EB 65 WT CE HSP 400-460/3/50-60 R454C

Y: incl. Fan

Abmessungen
A
515 mm
B
675.5 mm
X
600 mm
Y
1276 mm
Z
760.5 mm
A
20.28 in
B
26.59 in
X
23.62 in
Y
50.24 in
Z
29.94 in