Large Packed Chillers
EB 65 WT CE B STD
Industrie Rückkühler 6.5kW Wasser/Glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Produktnummer:
42030655501
Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.
- Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
- Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
Produktinformationen "EB 65 WT CE B"
Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.
- Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
- Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
- Artikelnummer
- 42030655501
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 8 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 8,5 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 24,5 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 25 A
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 3100 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 4200 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 15 A
- Kältemittelmenge (g)
- 1140 g
- Kältemittelmenge (unze)
- 40,21 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 13 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-506 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-506 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-460 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 400-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 4000 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 4400 m³/h
- Chiller Konfigurationspaket
- B-Konfiguration
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Tankkapazität (l)
- 50 l
- Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
- 17 l/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
- 3 bar
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 2 K
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
- 6500 W
- Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
- 7200 W
- Max. Kälteträgertemperatur (Austritt, °C)
- 35 °C
- Min. Kälteträgertemperatur (Austritt, °C)
- 13 °C
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 6500 W
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- EB 65
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-50 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 140 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131266198
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (mm)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Artikelnummer
- 42030655501
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 8 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 8,5 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 24,5 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 25 A
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 3100 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 4200 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 15 A
- Kältemittelmenge (unze)
- 40,21 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 55 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-506 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-506 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-460 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 400-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 2354 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 2590 cfm
- Chiller Konfigurationspaket
- B-Konfiguration
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Tankkapazität (l)
- 50 l
- Tankkapazität (gal)
- 13,21 gal
- Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
- 4,49 gal/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
- 43,51 psi
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 2 K
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
- 22179 btu/h
- Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
- 22192 btu/h
- Max. Kälteträgertemperatur (Austritt, °F)
- 95 °F
- Min. Kälteträgertemperatur (Austritt, °F)
- 55 °F
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 6500 W
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
- 22180 btu/h
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- EB 65
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-122 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 308,65 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131266198
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (inch)
- 50,24 zoll x 23,6 zoll x 32,54 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
EB 65 WT CE B
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Abmessungen