Large Packed Chillers
EB 80 WT CE HSP STD
Industrie Rückkühler 6.5kW Wasser/Glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
Produktnummer:
42030805404
Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.
Unsere großen Rückkühler EB 80 WT und 95 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.
Unsere großen Rückkühler EB 80 WT und 95 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.
- Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
- Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
Produktinformationen "EB 80 WT CE HSP 400-460/3/50-60 R454C"
Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.
Unsere großen Rückkühler EB 80 WT und 95 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.
Unsere großen Rückkühler EB 80 WT und 95 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.
- Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
- Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
- Artikelnummer
- 42030805404
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 10 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 11 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 37,5 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 38 A
- IP Schutzart (extern)
- 54
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 72 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 72 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 4000 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 4900 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 15 A
- Kältemittelmenge (g)
- 650 g
- Kältemittelmenge (unze)
- 22,93 oz.
- Kältemitteltyp
- R454C
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 13 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 314-506 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 460-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 4000 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 4400 m³/h
- Chiller Konfigurationspaket
- HSP-Konfiguration
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Tankkapazität (l)
- 50 l
- Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
- 21 l/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
- 3 bar
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 2 K
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
- 8000 W
- Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
- 8800 W
- Max. Kälteträgertemperatur (Austritt, °C)
- 35 °C
- Min. Kälteträgertemperatur (Austritt, °C)
- 13 °C
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 6500 W
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- EB 80
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 13-45 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 150 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131270966
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (mm)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Artikelnummer
- 42030805404
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 10 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 11 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 37,5 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 38 A
- IP Schutzart (extern)
- 54
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 72 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 72 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 4000 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 4900 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 15 A
- Kältemittelmenge (unze)
- 22,93 oz.
- Kältemitteltyp
- R454C
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 55 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 314-506 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 460-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 2354 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 2590 cfm
- Chiller Konfigurationspaket
- HSP-Konfiguration
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Tankkapazität (l)
- 50 l
- Tankkapazität (gal)
- 13,21 gal
- Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
- 5,548 gal/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
- 43,51 psi
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 2 K
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
- 30027 btu/h
- Max. Kälteträgertemperatur (Austritt, °F)
- 95 °F
- Min. Kälteträgertemperatur (Austritt, °F)
- 55 °F
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 6500 W
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
- 22180 btu/h
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- EB 80
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 55-113 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 330,69 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131270966
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (inch)
- 50,24 zoll x 23,6 zoll x 32,54 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
EB 80 WT CE HSP 400-460/3/50-60 R454C
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Abmessungen