Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "EB 95 WT CE HS 400-460/3/50-60 R454C"

Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.

Unsere großen Rückkühler EB 80 WT und 95 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.

  • Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
  • Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
Technische Daten
Artikelnummer
42030955403
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
10,5 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
11,5 A
Einschaltstrom 50Hz
35 A
Einschaltstrom 60Hz
35,5 A
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
72 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
5000 W
Bemessungsleistung 60Hz
5500 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
15 A
Kältemittelmenge (g)
740 g
Kältemittelmenge (unze)
26,10 oz.
Kältemitteltyp
R454C
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
13 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
460-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
5000 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
5500 m³/h
Chiller Konfigurationspaket
HS-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
50 l
Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
26 l/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
3 bar
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
9500 W
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
10600 W
Max. Kälteträgertemperatur (Austritt, °C)
35 °C
Min. Kälteträgertemperatur (Austritt, °C)
13 °C
Anschluss Kälteträger
3/4 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 15 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
9500 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
EB 65
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-50 °C
Gewicht des Produkts (kg)
160 kg
GTIN (EAN)
4061131270997
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
Artikelnummer
42030955403
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
10,5 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
11,5 A
Einschaltstrom 50Hz
35 A
Einschaltstrom 60Hz
35,5 A
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
72 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
5000 W
Bemessungsleistung 60Hz
5500 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
15 A
Kältemittelmenge (unze)
26,10 oz.
Kältemitteltyp
R454C
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
55 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
460-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
2943 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
3237 cfm
Chiller Konfigurationspaket
HS-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
50 l
Tankkapazität (gal)
13,21 gal
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
6,87 gal/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
43,51 psi
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
32415 btu/h
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
36169 btu/h
Max. Kälteträgertemperatur (Austritt, °F)
95 °F
Min. Kälteträgertemperatur (Austritt, °F)
55 °F
Anschluss Kälteträger
3/4 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 15 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
9500 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
32420 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
EB 65
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-122 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
352,74 lb.
GTIN (EAN)
4061131270997
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
50,24 zoll x 23,6 zoll x 32,54 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download

Technical Drawings

EB 95 WT CE HS 400-460/3/50-60 R454C

Y: incl. Fan

Abmessungen
A
515 mm
B
675.5 mm
X
600 mm
Y
1276 mm
Z
760.5 mm
A
20.28 in
B
26.59 in
X
23.62 in
Y
50.24 in
Z
29.94 in