FF PF
FF PF 4x.000
Faltenfilter G4 212 mm x 200 mm
5Stk.
Produktnummer:
18611600036
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die nach Schutzart IP55 klassifizierten Filtermatten eignen sich besonders für anspruchsvolle Indoor- und Outdoor-Einsätze, in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg ist der Betrieb mit der gewünschten Schutzart gesichert.
Im Vergleich zu Vliesfiltermatten erlauben sie eine bis um 300 Prozent verlängerte Standzeit der Filterlüfter, da Partikel effektiv abgehalten und der Luftdurchsatz nicht gestört wird. Dies bedeutet für den Anwender vor allem eines: ein sehr geringer Wartungsaufwand und somit Zeit- und Kostenersparnis.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 4 (PF4x und PFA4x).
Die nach Schutzart IP55 klassifizierten Filtermatten eignen sich besonders für anspruchsvolle Indoor- und Outdoor-Einsätze, in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg ist der Betrieb mit der gewünschten Schutzart gesichert.
Im Vergleich zu Vliesfiltermatten erlauben sie eine bis um 300 Prozent verlängerte Standzeit der Filterlüfter, da Partikel effektiv abgehalten und der Luftdurchsatz nicht gestört wird. Dies bedeutet für den Anwender vor allem eines: ein sehr geringer Wartungsaufwand und somit Zeit- und Kostenersparnis.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 4 (PF4x und PFA4x).
Produktinformationen "FF PF 4xx00 212x200x17 5pcs"
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die nach Schutzart IP55 klassifizierten Filtermatten eignen sich besonders für anspruchsvolle Indoor- und Outdoor-Einsätze, in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg ist der Betrieb mit der gewünschten Schutzart gesichert.
Im Vergleich zu Vliesfiltermatten erlauben sie eine bis um 300 Prozent verlängerte Standzeit der Filterlüfter, da Partikel effektiv abgehalten und der Luftdurchsatz nicht gestört wird. Dies bedeutet für den Anwender vor allem eines: ein sehr geringer Wartungsaufwand und somit Zeit- und Kostenersparnis.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 4 (PF4x und PFA4x).
Die nach Schutzart IP55 klassifizierten Filtermatten eignen sich besonders für anspruchsvolle Indoor- und Outdoor-Einsätze, in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg ist der Betrieb mit der gewünschten Schutzart gesichert.
Im Vergleich zu Vliesfiltermatten erlauben sie eine bis um 300 Prozent verlängerte Standzeit der Filterlüfter, da Partikel effektiv abgehalten und der Luftdurchsatz nicht gestört wird. Dies bedeutet für den Anwender vor allem eines: ein sehr geringer Wartungsaufwand und somit Zeit- und Kostenersparnis.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 4 (PF4x und PFA4x).
- Artikelnummer
- 18611600036
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,35 zoll x 7,87 zoll
- Farbe Produkt
- Weiß
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-100 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,026 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131087878
- ETIM-Class
- EC002513
- Produktabmessungen (mm)
- 212 mm x 200 mm x 80 mm
- Artikelnummer
- 18611600036
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,35 zoll x 7,87 zoll
- Farbe Produkt
- Weiß
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-212 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,06 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131087878
- Produktabmessungen (inch)
- 8,35 zoll x 7,87 zoll x 3,15 zoll
Technische Daten