FLZ 540 Twin Series
FLZ 543
Twin-Thermostat FLZ mechanisch Schließer (NO) und Schließer (NO) für Filterlüfter
32-140°F <7K ±4%
Produktnummer:
17143000010
Die Baureihe der FLZ Zwillings-Thermostate integriert zwei voneinander unabhängig schaltende Thermostate. Sie sind als Öffner/Schließer, Öffner/Öffner und Schließer/Schließer ausgeführt. Im Gegensatz zu Thermostaten mit Wechselkontakt können angeschlossene Geräte in verschiedenen Temperaturbereichen geschaltet werden.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
- 2 unabhängig schaltende Thermostate - Ermöglichen die Regelung angeschlossener Geräte in unterschiedlichen Temperaturbereichen
- 2 Thermostate in einem kompakten Gehäuse - Spart Platz im Schaltschrank
Produktinformationen "FLZ 543 THERM. S/S 30°-140°F"
Die Baureihe der FLZ Zwillings-Thermostate integriert zwei voneinander unabhängig schaltende Thermostate. Sie sind als Öffner/Schließer, Öffner/Öffner und Schließer/Schließer ausgeführt. Im Gegensatz zu Thermostaten mit Wechselkontakt können angeschlossene Geräte in verschiedenen Temperaturbereichen geschaltet werden.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
- 2 unabhängig schaltende Thermostate - Ermöglichen die Regelung angeschlossener Geräte in unterschiedlichen Temperaturbereichen
- 2 Thermostate in einem kompakten Gehäuse - Spart Platz im Schaltschrank
- Artikelnummer
- 17143000010
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 10 A
- Schalttemperaturdifferenz (K)
- <7 K
- Schalttemperaturtolleranz (K)
- ±4 K
- Max. Temperatureinstellung (°C)
- 60 °C
- Min. Temperatureinstellung (°C)
- 0 °C
- Bereich Temperatureinstellung (°C)
- 0-60 °C
- Fühlertype
- Bimetall
- Einsatzbereich
- für Filterlüfter
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Schließer (NO)
- Ausführung der Schaltfunktion 2 (bei Kombigerät)
- Schließer (NO)
- Geräteausführung
- Termostat / Thermostat
- Gerätetyp 1
- Thermostat
- Gerätetyp 2 (bei Kombigerät)
- Thermostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-30 V
- Skaleneinheit
- °F
- Skaleneinheit (zweite für Twins)
- °F
- Schaltart (el. / mech.)
- mechanisch
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079033
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Artikelnummer
- 17143000010
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 10 A
- Schalttemperaturdifferenz (K)
- <7 K
- Schalttemperaturtolleranz (K)
- ±4 K
- Max. Temperatureinstellung (°F)
- 140 °F
- Min. Temperatureinstellung (°F)
- 32 °F
- Bereich Temperatureinstellung (°F)
- 32-140 °F
- Fühlertype
- Bimetall
- Einsatzbereich
- für Filterlüfter
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Schließer (NO)
- Ausführung der Schaltfunktion 2 (bei Kombigerät)
- Schließer (NO)
- Geräteausführung
- Termostat / Thermostat
- Gerätetyp 1
- Thermostat
- Gerätetyp 2 (bei Kombigerät)
- Thermostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-30 V
- Skaleneinheit
- °F
- Skaleneinheit (zweite für Twins)
- °F
- Schaltart (el. / mech.)
- mechanisch
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131079033
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,22 lb.
- Produktabmessungen (inch)
- 3,19 zoll x 2,32 zoll x 1,48 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.76 MB | Download |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 375.03 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 375.03 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 543 THERM. S/S 30°-140°F
- X
- 59 mm
- Y
- 80.5 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Abmessungen