Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FM PF 2500/3000 210x210 IPx5"

Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.

Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 2 (PF2x und PFA2x).
Technische Daten
Artikelnummer
18611600078
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
8,27 zoll x 8,27 zoll
Farbe Produkt
Weiß
Gewicht des Produkts (kg)
0,013 kg
GTIN (EAN)
4061131088288
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (mm)
210 mm x 210 mm x 19 mm
Artikelnummer
18611600078
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
8,27 zoll x 8,27 zoll
Farbe Produkt
Weiß
Gewicht des Produkts (lb.)
0,029 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088288
Produktabmessungen (inch)
8,27 zoll x 8,27 zoll x 0,75 zoll
Description Language Type Size Link
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 120.59 KB Download
Supplement filter change IPx5 N/A pdf 359.39 KB Download