FM PF
FM PF 6x.000
Vlies-Filtermatte G4 284 mm x 284 mm
5Stk.
Produktnummer:
18611600033
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 6 (PF6x und PFA6x).
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 6 (PF6x und PFA6x).
Produktinformationen "FM PF 6x000 284x284 5pcs"
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 6 (PF6x und PFA6x).
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 6 (PF6x und PFA6x).
- Artikelnummer
- 18611600033
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 11,18 zoll x 11,18 zoll
- Farbe Produkt
- Weiß
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-100 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,121 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131087847
- ETIM-Class
- EC002513
- Produktabmessungen (mm)
- 284 mm x 284 mm x 110 mm
- Artikelnummer
- 18611600033
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 11,18 zoll x 11,18 zoll
- Farbe Produkt
- Weiß
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-212 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,27 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131087847
- Produktabmessungen (inch)
- 11,18 zoll x 11,18 zoll x 4,33 zoll
Technische Daten