Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FM PF 6x000 HDA"

Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Für eine noch höhere Schutzart IP55, bei gleichzeitiger Erhöhung der Standzeit, sind entsprechende Faltenfilter verfügbar.

Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 2 (PF2x und PFA2x).
Technische Daten
Artikelnummer
18611600194
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
55
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-100 °C
GTIN (EAN)
4061131257202
ETIM-Class
EC002513
Artikelnummer
18611600194
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
55
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-212 °F
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131257202