Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FM PTF 1200 246x146"

Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.






Technische Daten
Artikelnummer
18611600193
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
9,69 zoll x 5,75 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-100 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,01 kg
GTIN (EAN)
4061131254065
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (mm)
246 mm x 146 mm x 10 mm
Artikelnummer
18611600193
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
9,69 zoll x 5,75 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-212 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
0,02 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131254065
Produktabmessungen (inch)
9,69 zoll x 5,75 zoll x 0,39 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 40.97 KB Download