Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FM PTF 60500 290x70 20pcs"

Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den Dach-Filterlüftern, bzw. Dach-Austrittsfilter von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher.
Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.

Das abgebildete 5er Pack (1 Pack = 4 Matten) eignet sich für die Original Pfannenberg Dach-Filterlüfter und Austrittsfilter der Typen PTF 60.500 und PTFA 60.000.





Technische Daten
Artikelnummer
18611600124
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
11,42 zoll x 2,76 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-100 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,096 kg
GTIN (EAN)
4061131088745
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (mm)
290 mm x 70 mm x 170 mm
Artikelnummer
18611600124
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Montageausschnittabmessungen (inch)
11,42 zoll x 2,76 zoll
Farbe Produkt
Weiß
IP Schutzart (intern)
54
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-212 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
0,21 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088745
Produktabmessungen (inch)
11,42 zoll x 2,76 zoll x 6,69 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 210.29 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.29 KB Download
Filter 290x70 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download