Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "Gasket PA 1/ PY S"

Flächendichtung PA 1/ PY S - selbstklebend, zur Abdichtung der Montagefläche des Signalgebers (z. B. bei rückwärtiger Kabeleinführung).
Technische Daten
Artikelnummer
28300000004
Art des Zubehörs/Ersatzteils Signaltechnologie
Dichtung
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131152941
Gewicht des Produkts (kg)
0,103 kg
Artikelnummer
28300000004
ETIM-Class
EC002750
Gewicht des Produkts (lb.)
0,23 lb.
GTIN (EAN)
4061131152941
Art des Zubehörs/Ersatzteils Signaltechnologie
Dichtung
Produktabmessungen (inch)
3,15 zoll x 3,15 zoll x 0,12 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 3.64 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 797.6 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 797.6 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.67 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Supplem. f. gasket PA 1/ PYRA N/A pdf 219.3 KB Download