Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "HPR 20000 7035"

Strahlwasserhauben sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können mit den Filterlüftern der vierten Pfannenberg Generation kombiniert werden. Die Konstruktion ermöglicht eine platzsparende Installation sowie einen einfachen Wechsel der Filtermatten.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Sehr geringe Bautiefe, dadurch weniger Platzbedarf nach außen - Hält Flucht- und Verkehrswege frei
  • Option zur Verriegelung der Haube gegen Vandalismus - Für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet
  • IPX6 und bis zu NEMA 4X - Höchster Schutz in rauen Außenumgebungen
  • Benutzerfreundliche Installation - Weniger Zeitaufwand
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download