Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "HPR 60000 7035"

Strahlwasserhauben sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können mit den Filterlüftern der vierten Pfannenberg Generation kombiniert werden. Die Konstruktion ermöglicht eine platzsparende Installation sowie einen einfachen Wechsel der Filtermatten.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Sehr geringe Bautiefe, dadurch weniger Platzbedarf nach außen - Hält Flucht- und Verkehrswege frei
  • Option zur Verriegelung der Haube gegen Vandalismus - Für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet
  • IPX6 und bis zu NEMA 4X - Höchster Schutz in rauen Außenumgebungen
  • Benutzerfreundliche Installation - Weniger Zeitaufwand
Technische Daten
Artikelnummer
18112000004
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
IP Schutzart (intern)
X6
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
1/12
Passende PF(A) für HPR und FM
PF(A) 6X000
Gewicht des Produkts (kg)
4,4 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131253556
Produktabmessungen (mm)
484 mm x 400 mm x 103 mm
Artikelnummer
18112000004
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
IP Schutzart (intern)
X6
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Passende PF(A) für HPR und FM
PF(A) 6X000
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
1/12
Gewicht des Produkts (lb.)
9,82 lb.
GTIN (EAN)
4061131253556
ETIM-Class
EC002502
Produktabmessungen (inch)
19,06 zoll x 15,75 zoll x 4,06 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download