HPR
HPR WD
Washdown Strahlwasserhaube Edelstahl für Größe PF/PFA 6x000
VA IPX6/NEMA1/12/3R/4X
Produktnummer:
18112000005
Strahlwasserhauben sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können mit den Filterlüftern der vierten Pfannenberg Generation kombiniert werden. Die Konstruktion ermöglicht eine platzsparende Installation sowie einen einfachen Wechsel der Filtermatten.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Sehr geringe Bautiefe, dadurch weniger Platzbedarf nach außen - Hält Flucht- und Verkehrswege frei
- Option zur Verriegelung der Haube gegen Vandalismus - Für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet
- IPX6 und bis zu NEMA 4X - Höchster Schutz in rauen Außenumgebungen
- Benutzerfreundliche Installation - Weniger Zeitaufwand
Produktinformationen "HPR 60000 VA"
Strahlwasserhauben sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können mit den Filterlüftern der vierten Pfannenberg Generation kombiniert werden. Die Konstruktion ermöglicht eine platzsparende Installation sowie einen einfachen Wechsel der Filtermatten.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Sehr geringe Bautiefe, dadurch weniger Platzbedarf nach außen - Hält Flucht- und Verkehrswege frei
- Option zur Verriegelung der Haube gegen Vandalismus - Für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet
- IPX6 und bis zu NEMA 4X - Höchster Schutz in rauen Außenumgebungen
- Benutzerfreundliche Installation - Weniger Zeitaufwand
- Artikelnummer
- 18112000005
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- IP Schutzart (intern)
- X6
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- Passende PF(A) für HPR und FM
- PF(A) 6X000
- Gewicht des Produkts (kg)
- 4,4 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253563
- Produktabmessungen (mm)
- 484 mm x 400 mm x 103 mm
- Artikelnummer
- 18112000005
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- IP Schutzart (intern)
- X6
- Passende PF(A) für HPR und FM
- PF(A) 6X000
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 9,82 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253563
- ETIM-Class
- EC002502
- Produktabmessungen (inch)
- 19,06 zoll x 15,75 zoll x 4,06 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |