Produktinformationen "IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A"
- Artikelnummer
- 42200805502
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 19,5 A
- IP Schutzart (extern)
- 54
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 4350 W
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 13 °C
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Chiller Steuerspannung
- 24V DC
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 50/50
- Tankkapazität (l)
- 10 l
- Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
- 20 l/min
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 1 K
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 36000 W
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- IMC 8.0
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -20-50 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 97 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131272175
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (mm)
- 1040 mm x 278 mm x 1150 mm
- Kühlleistung bei W15/A35 (50Hz, W)
- 8000 W
- El. Heizleistung
- 2000 W
- Modbus
- Ja (1)
- Artikelnummer
- 42200805502
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 19,5 A
- IP Schutzart (extern)
- 54
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 4350 W
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 55 °F
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Chiller Steuerspannung
- 24V DC
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 50/50
- Tankkapazität (l)
- 10 l
- Tankkapazität (gal)
- 2,64 gal
- Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
- 5,283 gal/min
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 1 K
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 36000 W
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
- 122830 btu/h
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- IMC 8.0
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -4-122 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 213,85 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131272175
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (inch)
- 40,95 zoll x 10,95 zoll x 45,28 zoll
- Kühlleistung bei W15/A35 (50Hz, W)
- 8000 W
- Kühlleistung bei W15/A35 (50Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- El. Heizleistung
- 2000 W
- Modbus
- Ja (1)
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 830.34 KB | Download |
Technical Drawings
IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Abmessungen