Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "LED BR50 BA15d BL HI 115AC YE"

Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.

  • Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
  • Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
  • Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
  • Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
  • Edelstahlhalterung - Langlebig, hygienisch und leicht zu reinigen
Technische Daten
Artikelnummer
28213000119
Art des optischen Signals
Blinklicht
Art der Leuchtenfassung
BA15d
Lampenart
LED
Lichtfarbe
Gelb
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Einschaltdauer (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131248811
Lichtstärke cd (cd)
28 cd
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Leuchtendurchmesser
20 mm
Spannungsart
AC
Gewicht des Produkts (kg)
0,02 kg
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,011 A
Spannungsbereich (50Hz)
103-126 V
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-50 °C
Produktabmessungen (mm)
45 mm x 22 mm x 22 mm
Artikelnummer
28213000119
Art des optischen Signals
Blinklicht
Art der Leuchtenfassung
BA15d
Lampenart
LED
Lichtfarbe
Gelb
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Einschaltdauer (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131248811
Lichtstärke cd (cd)
28 cd
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Leuchtendurchmesser
20 mm
Spannungsart
AC
Gewicht des Produkts (kg)
0,02 kg
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,011 A
Spannungsbereich (50Hz)
103-126 V
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-122 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
0,04 lb.
Produktabmessungen (inch)
1,77 zoll x 0,87 zoll x 0,87 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 3.05 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.05 MB Download