Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-BL
LED-Leuchtmittel Blinklicht 6cd Rot BA15d
12-24VAC/DC
Produktnummer:
28213000108
Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
- Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
- Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
- Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Produktinformationen "LED BR50 BA15d BL HI 24ACDC RD"
Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
- Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
- Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
- Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Artikelnummer
- 28213000108
- Art des optischen Signals
- Blinklicht
- Art der Leuchtenfassung
- BA15d
- Lampenart
- LED
- Lichtfarbe
- Rot
- Mittlere Lebensdauer
- 25000 h
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246824
- Lichtstärke cd (cd)
- 6 cd
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Leuchtendurchmesser
- 20 mm
- Spannungsart
- AC/DC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,02 kg
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 10.8-26.4 V
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,037 A
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-50 °C
- Produktabmessungen (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Artikelnummer
- 28213000108
- Art des optischen Signals
- Blinklicht
- Art der Leuchtenfassung
- BA15d
- Lampenart
- LED
- Lichtfarbe
- Rot
- Mittlere Lebensdauer
- 25000 h
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246824
- Lichtstärke cd (cd)
- 6 cd
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Leuchtendurchmesser
- 20 mm
- Spannungsart
- AC/DC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,02 kg
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 10.8-26.4 V
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,037 A
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-122 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,04 lb.
- Produktabmessungen (inch)
- 1,77 zoll x 0,87 zoll x 0,87 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.88 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 3.05 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.05 MB | Download |