Pfire
PY X-S-05
Pfire LED Blitzleuchte
24-48VDC RAL3000 RD
Produktnummer:
23281635010
Die Led-Leuchten der PFIRE Serie ermöglichen eine normgerechte akustische Brandalarmierung in öffentlichen und gewerbliche Gebäuden. Sie sind besonders kompakt und bieten eine hohe Leistung bei geringer Stromaufnahme.
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Produktinformationen "NB100 RD/RD 18-56DC IP65 3000"
Die Led-Leuchten der PFIRE Serie ermöglichen eine normgerechte akustische Brandalarmierung in öffentlichen und gewerbliche Gebäuden. Sie sind besonders kompakt und bieten eine hohe Leistung bei geringer Stromaufnahme.
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Artikelnummer
- 23281635010
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 18-56 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,06 A
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-70 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,225 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260691
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (mm)
- 78 mm x 104 mm x 104 mm
- Artikelnummer
- 23281635010
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 18-56 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,06 A
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-158 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260691
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (inch)
- 3,07 zoll x 4,09 zoll x 4,09 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 323.29 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 323.29 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 228.64 KB | Download | |
| Zertifikat EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 178.41 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 724.64 KB | Download |