Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "P 350 TLA 115/230V AC GR"

Die Leuchten der SPECTRA Serie stehen für kompakte und preisgünstige Lösungen zur optischen Zustands- und Warnsignalisierung. Sie lassen sich platzsparend in Maschinen, Bedienfelder und Schaltschränke integrieren.

  • Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Technische Daten
Artikelnummer
21352646000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
103.5-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
45 cd
Haubenfarbe
Grün
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
155,49 m
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-50 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gewicht des Produkts (kg)
0,23 kg
GTIN (EAN)
4061131129264
ETIM-Class
EC001353
Produktabmessungen (mm)
140 mm x 100 mm x 100 mm
Artikelnummer
21352646000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
103.5-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
45 cd
Haubenfarbe
Grün
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
510,14 ft.
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-122 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gewicht des Produkts (lb.)
0,51 lb.
GTIN (EAN)
4061131129264
ETIM-Class
EC001353
Produktabmessungen (inch)
5,51 zoll x 3,94 zoll x 3,94 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 226.24 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 709.06 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 421.3 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 421.3 KB Download
Manual P 350 TLA N/A pdf 709.06 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download