Patrol
PA L 1
Patrol Schallgeber/LED-Kombi 105dB 5J 10cd
24VAC RAL7035 RGB
Produktnummer:
23313308055
Die kombinierten Schallgeber und Leuchten der PATROL Serie ermöglichen eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren. Ihre hohe Effizienz, flexible Konfiguration und einfache Montage machen sie zu einer sicheren und wirtschaftlichen Lösung für industrielle Anwendungen.
- Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
- Flexible Kombination - Optische und akustische Signale gemeinsam oder getrennt steuerbar
- Unabhängige Ansteuerung von Schallgeber- und Leuchteneinheit - Flexible Signalmodi z. B. für Vor- und Hauptalarm
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
Produktinformationen "PA L 1 24 AC RGB 7035"
Die kombinierten Schallgeber und Leuchten der PATROL Serie ermöglichen eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren. Ihre hohe Effizienz, flexible Konfiguration und einfache Montage machen sie zu einer sicheren und wirtschaftlichen Lösung für industrielle Anwendungen.
- Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
- Flexible Kombination - Optische und akustische Signale gemeinsam oder getrennt steuerbar
- Unabhängige Ansteuerung von Schallgeber- und Leuchteneinheit - Flexible Signalmodi z. B. für Vor- und Hauptalarm
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
- Artikelnummer
- 23313308055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 21.6-26.4 V
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,317 A
- Spannungsart
- AC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -12 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Lichtstärke cd (cd)
- 10 cd
- Haubenfarbe
- Mehrfarbig
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,725 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (mm)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Artikelnummer
- 23313308055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 21.6-26.4 V
- Spannungsart
- AC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -12 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Lichtstärke cd (cd)
- 10 cd
- Haubenfarbe
- Mehrfarbig
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (inch)
- 6,81 zoll x 4,33 zoll x 3,19 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.45 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.48 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 3.53 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.53 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.03 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 1 | N/A | 1.11 MB | Download | |
| MANUAL PA L 1 | N/A | 2.48 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 3.8 | 3.1 | 3 | |
| Warnen | 7.6 | 6.2 | 6 | |
| Informieren | 17.1 | 14 | 13.5 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 12.4 | 10.2 | 9.8 | |
| Warnen | 24.8 | 20.4 | 14.7 | |
| Informieren | 55.8 | 45.9 | 27 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |