Patrol
PA L 5
Patrol Schallgeber/LED-Kombi 107dB 13cd
230VAC RAL7035 RD
Produktnummer:
23353105055
Die kombinierten Schallgeber und Leuchten der PATROL Serie ermöglichen eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren. Ihre hohe Effizienz, flexible Konfiguration und einfache Montage machen sie zu einer sicheren und wirtschaftlichen Lösung für industrielle Anwendungen.
- Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
- Flexible Kombination - Optische und akustische Signale gemeinsam oder getrennt steuerbar
- Unabhängige Ansteuerung von Schallgeber- und Leuchteneinheit - Flexible Signalmodi z. B. für Vor- und Hauptalarm
- Vorverdrahtete Signal- und Leuchteneinheit - Schnelle Verdrahtung an nur einer Klemme
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Produktinformationen "PA L 5 230 AC RD 7035"
Die kombinierten Schallgeber und Leuchten der PATROL Serie ermöglichen eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren. Ihre hohe Effizienz, flexible Konfiguration und einfache Montage machen sie zu einer sicheren und wirtschaftlichen Lösung für industrielle Anwendungen.
- Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
- Flexible Kombination - Optische und akustische Signale gemeinsam oder getrennt steuerbar
- Unabhängige Ansteuerung von Schallgeber- und Leuchteneinheit - Flexible Signalmodi z. B. für Vor- und Hauptalarm
- Vorverdrahtete Signal- und Leuchteneinheit - Schnelle Verdrahtung an nur einer Klemme
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Artikelnummer
- 23353105055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 195-253 V
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,052 A
- Spannungsart
- AC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 107 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -12 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Lichtstärke cd (cd)
- 13 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 83,57 m
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,98 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (mm)
- 215 mm x 165 mm x 132 mm
- Artikelnummer
- 23353105055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 195-253 V
- Spannungsart
- AC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 107 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -12 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Lichtstärke cd (cd)
- 13 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 274,19 ft.
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,16 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (inch)
- 8,47 zoll x 6,5 zoll x 5,2 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 3.6 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.6 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.73 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 91.14 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.21 MB | Download |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 5 | N/A | 862.25 KB | Download | |
| MANUAL PA L 5 | N/A | 2.73 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 9 | 5.9 | 7 | |
| Warnen | 18 | 11.8 | 14 | |
| Informieren | 40.5 | 26.6 | 31.5 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| 90 dB (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 dB (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 dB (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 dB (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 29.6 | 19.4 | 23 | |
| Warnen | 59.2 | 38.8 | 34.5 | |
| Informieren | 133.2 | 87.3 | 63.3 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| 90 dB (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 dB (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 dB (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 dB (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |