Patrol
PA X 10-15
Patrol Schallgeber/Xenon-Kombi 117dB 15J 96cd
115VAC RAL3000 RD
Produktnummer:
23362155000
Die kombinierten Schallgeber und Leuchten der PATROL Serie ermöglichen eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren. Ihre hohe Effizienz, flexible Konfiguration und einfache Montage machen sie zu einer sicheren und wirtschaftlichen Lösung für industrielle Anwendungen.
- Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
- Flexible Kombination - Optische und akustische Signale gemeinsam oder getrennt steuerbar
- Unabhängige Ansteuerung von Schallgeber- und Leuchteneinheit - Flexible Signalmodi z. B. für Vor- und Hauptalarm
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Produktinformationen "PA X 10-15 115 AC RD"
Die kombinierten Schallgeber und Leuchten der PATROL Serie ermöglichen eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren. Ihre hohe Effizienz, flexible Konfiguration und einfache Montage machen sie zu einer sicheren und wirtschaftlichen Lösung für industrielle Anwendungen.
- Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
- Flexible Kombination - Optische und akustische Signale gemeinsam oder getrennt steuerbar
- Unabhängige Ansteuerung von Schallgeber- und Leuchteneinheit - Flexible Signalmodi z. B. für Vor- und Hauptalarm
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Artikelnummer
- 23362155000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 95-127 V
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,55 A
- Spannungsart
- AC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 117 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -10 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Lichtstärke cd (cd)
- 96 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 2,163 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131147558
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (mm)
- 270 mm x 214 mm x 156 mm
- Artikelnummer
- 23362155000
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 95-127 V
- Spannungsart
- AC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 117 dB(A)
- Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
- -10 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Lichtstärke cd (cd)
- 96 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- PC/ABS blend
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 4,77 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131147558
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (inch)
- 10,63 zoll x 8,43 zoll x 6,14 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 708.46 KB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 898.75 KB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 624.33 KB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.94 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 4.08 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.08 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Zertifikat DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 10.8 | 9.6 | 18.6 | |
| Warnen | 21.6 | 19.2 | 37.2 | |
| Informieren | 48.6 | 43.2 | 83.7 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| 90 dB (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 dB (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 dB (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 dB (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 35.4 | 31.5 | 61 | |
| Warnen | 70.8 | 63 | 91.5 | |
| Informieren | 159.3 | 141.8 | 167.8 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| 90 dB (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 dB (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 dB (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 dB (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |