Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PAS 6133 230V 7035"

Die Nutzung der Umgebungsluft zur Klimatisierung des Schaltschrankes ist die wirtschaftlichste und energieeffizienteste Art der Kühlung. In vielen Anwendungen ist die Umgebungsluft mit Staub, Flüssigkeiten oder Gasen kontaminiert, sodass Komponenten, die im Schaltschrank verbaut sind, bei Kontakt Schaden nehmen können. Die Verwendung eines Filterlüfters ist somit nicht mehr möglich. Die Pfannenberg Luft-/Luft-Wärmetauscher bilden hier die ideale Lösung für diese Anwendungsgebiete.

Die Nutzung der Umgebungsluft zur Klimatisierung des Schaltschrankes ist die wirtschaftlichste und energieeffizienteste Art der Kühlung. In vielen Anwendungen ist die Umgebungsluft mit Staub, Flüssigkeiten oder Gasen kontaminiert, sodass Komponenten, die im Schaltschrank verbaut sind, bei Kontakt Schaden nehmen können. Die Verwendung eines Filterlüfters ist somit nicht mehr möglich. Die Pfannenberg Luft-/Luft-Wärmetauscher bilden hier die ideale Lösung für diese Anwendungsgebiete.

  • Platzsparendes Design - Schlankes Profil minimiert das Hineinragen in den Schaltschrank und erhält wertvollen Bauraum
  • Retrofit-freundliche Installation - Montagefreundliches Dichtungsdesign macht aufwendige Nacharbeiten an bestehenden Ausschnitten überflüssig
  • Optimierte Luftführung - Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt verhindert Hotspots und sorgt für eine sichere Luftzirkulation
  • Überhitzungsschutz - Zusätzlicher Thermostat bietet zuverlässige Warnung bei überhöhten Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Stillstandzeiten durch ein Design, das praktisch keine Wartung erfordert
Technische Daten
Artikelnummer
12982411055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
1,3 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
1,8 A
Einschaltstrom 50Hz
3,6 A
Einschaltstrom 60Hz
3,7 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
70 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Wert der Vorsicherung
4 A
Spezifische Wärmeleistung (W/K)
65 W/K
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannung 50Hz
230 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannung 60Hz
230 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftvolumenstrom Kühlen ETIM
1175 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1175 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
1300 m³/h
Einsatzumgebung
indoor
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-55 °C
Gewicht des Produkts (kg)
24,9 kg
GTIN (EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
Produktabmessungen (mm)
937 mm x 410 mm x 199 mm
Artikelnummer
12982411055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
1,3 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
1,8 A
Einschaltstrom 50Hz
3,6 A
Einschaltstrom 60Hz
3,7 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
70 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Wert der Vorsicherung
4 A
Spezifische Wärmeleistung (W/K)
65 W/K
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannung 50Hz
230 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannung 60Hz
230 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
691 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
765 cfm
Einsatzumgebung
indoor
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-131 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
54,78 lb.
GTIN (EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
Produktabmessungen (inch)
36,88 zoll x 16,14 zoll x 7,83 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.18 MB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 112.02 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 346.15 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 41.03 MB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 587.93 KB Download

Technical Drawings

PAS 6133 230V 7035

Befestigungsbohrungen Ø 8mm und Ausschnittradien R20

Abmessungen
A
662 mm
B
320 mm
C
562 mm
D
350 mm
E
55 mm
X
410 mm
Y
937 mm
Z
199 mm
A
26,06 in
B
12,6 in
C
22,13 in
D
13,78 in
E
2,17 in
X
16,14 in
Y
36,89 in
Z
7,83 in