Internal Fan
PEF 180
Interner Lüfter PEF 170m³/h
IP20/NEMA nicht klassifiiert 9006
Produktnummer:
18111000007
Der Schaltschrankinnenlüfter PEF 180 dient zur Verteilung der Kaltluft im Schaltschrank. Er eignet sich insbesondere für Schaltschrankreihen, die von einem einzelnen Gerät gekühlt werden, und wird in der Regel in Kombination mit Kühlgeräten oder Luft/Wasser-Wärmetauschern eingesetzt.
- Für Systemintegration entwickelt - Optimiert für den Einsatz mit Kühlgeräten und Luft/Wasser-Wärmetauschern
- Interner Umluftlüfter - Sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung in großen Gehäusen
Produktinformationen "PEF 180 fan holder 24V DC V2"
Der Schaltschrankinnenlüfter PEF 180 dient zur Verteilung der Kaltluft im Schaltschrank. Er eignet sich insbesondere für Schaltschrankreihen, die von einem einzelnen Gerät gekühlt werden, und wird in der Regel in Kombination mit Kühlgeräten oder Luft/Wasser-Wärmetauschern eingesetzt.
- Für Systemintegration entwickelt - Optimiert für den Einsatz mit Kühlgeräten und Luft/Wasser-Wärmetauschern
- Interner Umluftlüfter - Sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung in großen Gehäusen
- Spannungsart
- DC
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
- 170 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung DC
- 24 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 40 dB(A)
- IP Schutzart (intern)
- 20
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Produktabmessungen (mm)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- DC
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung DC
- 24 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 40 dB(A)
- IP Schutzart (intern)
- 20
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Produktabmessungen (inch)
- 2,17 zoll x 8,07 zoll x 6,3 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,27 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 210.06 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.06 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 905.68 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.86 MB | Download |