Produktinformationen "PF 22000 115V 55 7035 A"
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 61 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 70 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 48 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 20 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 20 W
- Bemessungsleistung DC
- 20 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Einbautiefe (mm)
- 70 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,7 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131060505
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.88 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.83 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE | 248.32 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 516.16 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 116x108 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.19 MB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 115V 55 7035 A
A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4,92 in
- B
- 4,92 in
- X
- 5,71 in
- Y
- 5,71 in
- Z1
- 0,2 in
- Z2
- 2,76 in
Abmessungen