PF-RH
PF-RH-20000 WD
Washdown Strahlwasserhaube lichtgrau für Größe PF/PFA 2x000
ligr 7035 IPX6/NEMA3R/4
Produktnummer:
18182000010
Unsere Pfannenberg-Regenschutzhauben (zum Patent angemeldet) zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus, die bei Verwendung mit Pfannenberg Filterfans den Schutzklassen NEMA TYPE 3R/4/4x und IPx6 entspricht.
Produktinformationen "PF-RH-20000 3R/4 7035"
Unsere Pfannenberg-Regenschutzhauben (zum Patent angemeldet) zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus, die bei Verwendung mit Pfannenberg Filterfans den Schutzklassen NEMA TYPE 3R/4/4x und IPx6 entspricht.
- Artikelnummer
- 18102000010
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- IP Schutzart (intern)
- X6
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Passende PF(A) für HPR und FM
- PF(A) 2X000
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082651
- Produktabmessungen (mm)
- 265 mm x 221 mm x 102 mm
- Artikelnummer
- 18102000010
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- IP Schutzart (intern)
- X6
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Passende PF(A) für HPR und FM
- PF(A) 2X000
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082651
- ETIM-Class
- EC002502
- Produktabmessungen (inch)
- 10,4 zoll x 8,7 zoll x 4 zoll
Technische Daten