Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF-RH-40000 3R/4 ANSI61"

Unsere Pfannenberg-Regenschutzhauben (zum Patent angemeldet) zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus, die bei Verwendung mit Pfannenberg Filterfans den Schutzklassen NEMA TYPE 3R/4/4x und IPx6 entspricht.
Technische Daten
Artikelnummer
18102000015
Farbe Deckel/Haube
kIeselgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
IP Schutzart (intern)
X6
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Passende PF(A) für HPR und FM
PF(A) 4X000
Gewicht des Produkts (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082705
Produktabmessungen (mm)
372 mm x 326 mm x 102 mm
Artikelnummer
18102000015
Farbe Deckel/Haube
kIeselgrau
IP Schutzart (intern)
X6
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Passende PF(A) für HPR und FM
PF(A) 4X000
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Gewicht des Produkts (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082705
ETIM-Class
EC002502
Produktabmessungen (inch)
14,6 zoll x 12,9 zoll x 4 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 165.6 KB Download