Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF-RH-60000 3R/4 7035"

Unsere Pfannenberg-Regenschutzhauben (zum Patent angemeldet) zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus, die bei Verwendung mit Pfannenberg Filterfans den Schutzklassen NEMA TYPE 3R/4/4x und IPx6 entspricht.
Technische Daten
Artikelnummer
18102000019
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
IP Schutzart (intern)
X6
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Passende PF(A) für HPR und FM
PF(A) 6X000
Gewicht des Produkts (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082743
Produktabmessungen (mm)
440 mm x 394 mm x 102 mm
Artikelnummer
18102000019
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
IP Schutzart (intern)
X6
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Passende PF(A) für HPR und FM
PF(A) 6X000
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Gewicht des Produkts (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082743
ETIM-Class
EC002502
Produktabmessungen (inch)
17,3 zoll x 15,5 zoll x 4 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 166.16 KB Download