PF-RH-WD
PF-SH-30000 WD
Washdown Sanitary Strahlwasserhaube Edelstahl weiße FDA Dichtung für Größe PF/PFA 3x000
VA IPX6/NEMA4/4X
Produktnummer:
18182000027
Unsere Pfannenberg-Regenschutzhauben (zum Patent angemeldet) zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus, die bei Verwendung mit Pfannenberg Filterfans den Schutzklassen NEMA TYPE 3R/4/4x und IPx6 entspricht.
Neben unseren Standardausführungengepulvert und Edelstahl bietet Pfannenberg auch eine spezielle 4X-Edelstahl-Regenhaube an, die den FDA-konformen Anforderungen in Produktionsstätten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entspricht.
Neben unseren Standardausführungengepulvert und Edelstahl bietet Pfannenberg auch eine spezielle 4X-Edelstahl-Regenhaube an, die den FDA-konformen Anforderungen in Produktionsstätten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entspricht.
- Hygienisches Regenhauben-Design mit weißer Dichtung (NEMA 4X) - FDA-kompatible Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hygienisches Washdown-Design - Glatte, nahtlose Konstruktion für einfache Reinigung und Desinfektion
Produktinformationen "PF-SH-30000 4/4X 304SS"
Unsere Pfannenberg-Regenschutzhauben (zum Patent angemeldet) zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus, die bei Verwendung mit Pfannenberg Filterfans den Schutzklassen NEMA TYPE 3R/4/4x und IPx6 entspricht.
Neben unseren Standardausführungengepulvert und Edelstahl bietet Pfannenberg auch eine spezielle 4X-Edelstahl-Regenhaube an, die den FDA-konformen Anforderungen in Produktionsstätten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entspricht.
Neben unseren Standardausführungengepulvert und Edelstahl bietet Pfannenberg auch eine spezielle 4X-Edelstahl-Regenhaube an, die den FDA-konformen Anforderungen in Produktionsstätten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entspricht.
- Hygienisches Regenhauben-Design mit weißer Dichtung (NEMA 4X) - FDA-kompatible Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hygienisches Washdown-Design - Glatte, nahtlose Konstruktion für einfache Reinigung und Desinfektion
- Artikelnummer
- 18102000027
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- IP Schutzart (intern)
- X6
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Passende PF(A) für HPR und FM
- PF(A) 3X000
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082828
- Produktabmessungen (mm)
- 322 mm x 276 mm x 102 mm
- Artikelnummer
- 18102000027
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- IP Schutzart (intern)
- X6
- Passende PF(A) für HPR und FM
- PF(A) 3X000
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082828
- ETIM-Class
- EC002502
- Produktabmessungen (inch)
- 12,7 zoll x 10,9 zoll x 4 zoll
Technische Daten