Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF-SH-40000 4/4X 304SS"

Unsere Pfannenberg-Regenschutzhauben (zum Patent angemeldet) zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus, die bei Verwendung mit Pfannenberg Filterfans den Schutzklassen NEMA TYPE 3R/4/4x und IPx6 entspricht.

Neben unseren Standardausführungengepulvert und Edelstahl bietet Pfannenberg auch eine spezielle 4X-Edelstahl-Regenhaube an, die den FDA-konformen Anforderungen in Produktionsstätten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entspricht.

  • Hygienisches Regenhauben-Design mit weißer Dichtung (NEMA 4X) - FDA-kompatible Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Hygienisches Washdown-Design - Glatte, nahtlose Konstruktion für einfache Reinigung und Desinfektion
Technische Daten
Artikelnummer
18102000028
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
IP Schutzart (intern)
X6
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Passende PF(A) für HPR und FM
PF(A) 4X000
Gewicht des Produkts (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082835
Produktabmessungen (mm)
372 mm x 326 mm x 102 mm
Artikelnummer
18102000028
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
IP Schutzart (intern)
X6
Passende PF(A) für HPR und FM
PF(A) 4X000
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Gewicht des Produkts (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082835
ETIM-Class
EC002502
Produktabmessungen (inch)
14,6 zoll x 12,9 zoll x 4 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 165.6 KB Download