Sie sehen derzeit Inhalte für: Seychellen · Deutsch

Produktinformationen "PFA 30000 55 UV 7035 N3R"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
  • Für den Außeneinsatz ausgelegtes Design (NEMA 3R) - Zuverlässiger Betrieb bei Regen, Schnee und UV-Belastung
  • Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserstrahlen - Zuverlässige Filtration in rauen Umgebungen
  • G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
Technische Daten
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
177 mm x 177 mm
Einbautiefe (mm)
34 mm
Produktabmessungen (mm)
202 mm x 202 mm x 40 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,26 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
6,97 zoll x 6,97 zoll
Einbautiefe (inch)
1,34 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
0,57 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (inch)
7,95 zoll x 7,95 zoll x 1,57 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.3 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1009.83 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 542.15 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 542.15 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PFA 30000 55 UV 7035 N3R

A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.

Abmessungen
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm
A
6,97 in
B
6,97 in
X
7,95 in
Y
7,95 in
Z1
0,24 in
Z2
1,34 in