PFB
PFB 42500 A
Filterlüfter PFB 138m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Produktnummer:
11642101954
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Produktinformationen "PFB 42500 230V 54 7035 A"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 125 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 138 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
- 223 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
- 93 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 102 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 25 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 25 W
- Bemessungsleistung DC
- 25 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 49 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 49 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,18 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131024446
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 81 cfm
- Luftfördermenge freiblasend DC (cfm)
- 131 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
- 55 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 60 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 25 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 25 W
- Bemessungsleistung DC
- 25 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 49 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 49 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,78 zoll x 8,78 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 9,82 zoll x 9,83 zoll x 4,06 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 3,82 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,602 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131024446
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
Technical Drawings
PFB 42500 230V 54 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
Abmessungen