Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFBA 20000 54 9022"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Technische Daten
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe Deckel/Haube RAL
9022
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
125 mm x 125 mm
Produktabmessungen (mm)
145 mm x 145 mm x 31 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,12 kg
GTIN (EAN)
4061131256786
ETIM-Class
EC002513
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe Deckel/Haube RAL
9022
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
4,92 zoll x 4,92 zoll
Einbautiefe (inch)
1,02 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
0,265 lb.
GTIN (EAN)
4061131256786
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (inch)
5,71 zoll x 5,71 zoll x 1,22 zoll

Technical Drawings

PFBA 20000 54 9022

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A1
125 mm
B1
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
26 mm