PFBA
PFBA 20000
Austrittsfilter PFBA 125 mm x 125 mm
IP54/NEMA 12 9011
Produktnummer:
11720004950
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Produktinformationen "PFBA 20000 55 9011"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Produktmaterial
- Kunststoff
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9011
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 145 mm x 145 mm x 31 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,12 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131254775
- ETIM-Class
- EC002513
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Produktmaterial
- Kunststoff
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9011
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 4,92 zoll x 4,92 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 1,02 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,265 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131254775
- ETIM-Class
- EC002513
- Produktabmessungen (inch)
- 5,71 zoll x 5,71 zoll x 1,22 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
PFBA 20000 55 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 125 mm
- B1
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 26 mm
Abmessungen