PFBA
PFBA 40000
Austrittsfilter PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 9022
Produktnummer:
11740001902
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Produktinformationen "PFBA 40000 54 9022"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Produktmaterial
- Kunststoff
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9022
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Einbautiefe (mm)
- 38 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 252 mm x 252 mm x 44 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,46 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131256793
- ETIM-Class
- EC002513
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Produktmaterial
- Kunststoff
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9022
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,78 zoll x 8,78 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 1,5 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,014 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131256793
- ETIM-Class
- EC002513
- Produktabmessungen (inch)
- 9,921 zoll x 9,92 zoll x 1,73 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
PFBA 40000 54 9022
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 38 mm
Abmessungen