Fan Heaters
PFH-T 650
Kompakt-Heizgebläse 650W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
Produktnummer:
17065710035
Kompakte Heizgebläse mit ingefriertem Thermostat sind eine Standardlösung für Schaltschränke und erreichen innerhalb kürzester Zeit ihre volle Heizleistung. Durch ihre kompakte Bauweise eignen sie sich besonders für kleinere Schaltschränke, während das Kunststoffgehäuse einen sicheren Betrieb gewährleistet.
- Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
- Integrierter einstellbarer Thermostat - Automatische und flexible Temperaturregelung ohne zusätzliches Regelgerät
- Hohe Heizleistung bei geringem Platzbedarf - Wenig Bauraum bei bis zu 1200 W
- Viele verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
- Niedrige Oberflächentemperatur durch Kunststoffgehäuse - Berührungssicherer Betrieb der Heizung
Produktinformationen "PFH-T 650 230V X-COM"
Kompakte Heizgebläse mit ingefriertem Thermostat sind eine Standardlösung für Schaltschränke und erreichen innerhalb kürzester Zeit ihre volle Heizleistung. Durch ihre kompakte Bauweise eignen sie sich besonders für kleinere Schaltschränke, während das Kunststoffgehäuse einen sicheren Betrieb gewährleistet.
- Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
- Integrierter einstellbarer Thermostat - Automatische und flexible Temperaturregelung ohne zusätzliches Regelgerät
- Hohe Heizleistung bei geringem Platzbedarf - Wenig Bauraum bei bis zu 1200 W
- Viele verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
- Niedrige Oberflächentemperatur durch Kunststoffgehäuse - Berührungssicherer Betrieb der Heizung
- El. Heizleistung
- 650 W
- Lüfter integriert
- Ja (1)
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Oberflächentemp. (°C)
- 70 °C
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131243434
- ETIM-Class
- EC000737
- Thermostat integriert
- Ja (1)
- Produktabmessungen (mm)
- 142 mm x 88 mm x 139 mm
- El. Heizleistung
- 650 W
- Lüfter integriert
- Ja (1)
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Oberflächentemp. (°F)
- 158 °F
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-158 °F
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,764 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131243434
- ETIM-Class
- EC000737
- Thermostat integriert
- Ja (1)
- Produktabmessungen (inch)
- 5,59 zoll x 3,47 zoll x 5,47 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 666.27 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 666.27 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 371.14 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instructions PFH-T | N/A | 371.14 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
PFH-T 650 230V X-COM
- A
- 129 mm
- B
- 142 mm
- C
- 147 mm
- D
- 88 mm
- E
- 5.5 mm
- F
- 6 mm
- G
- 35 mm
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 139 mm
- A
- 5.08 in
- B
- 5.59 in
- C
- 5.79 in
- D
- 3.46 in
- E
- 0.22 in
- F
- 0.24 in
- G
- 1.38 in
- X
- 3.46 in
- Y
- 5.59 in
- Z
- 5.47 in
Abmessungen