Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PRO L 10-DNV-Ex 10-60V DC RD"

Die Kombigeräte der PROTECT Serie zeichnen sich durch ihr robustes Aluminiumdruckgussgehäuse aus. Sie sind besonders für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
  • Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
  • Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Technische Daten
Artikelnummer
23151635008
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-60 V
Spannungsbereich (DC)
10-60 V
Bemessungsstromaufnahme DC
0,52 A
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
116 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-30 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Gasegruppe für Zonen
IIC
Staubgruppe für Zonen
IIIC
Ex-Zone Bereich Gas
2
Ex-Zone Bereich Staub
22
Ex-Klasse US
I
Ex-Division US
2
Ex-US Zulassungsnummer
UL-US-2592114-0
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
2,79 kg
GTIN (EAN)
4061131267652
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
229 mm x 167 mm x 148 mm
Artikelnummer
23151635008
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-60 V
Spannungsbereich (DC)
10-60 V
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
116 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-30 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Gasegruppe für Zonen
IIC
Staubgruppe für Zonen
IIIC
Ex-Zone Bereich Gas
2
Ex-Zone Bereich Staub
22
Ex-Klasse US
I
Ex-Division US
2
Ex-US Zulassungsnummer
UL-US-2592114-0
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
6,23 lb.
GTIN (EAN)
4061131267652
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
9,02 zoll x 6,57 zoll x 5,83 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 31.9 MB Download
Zertifikat EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Zertifikat EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.17 MB Download
Zertifikat DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.03 KB Download
Zertifikat MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.6 KB Download
Zertifikat MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 29.18 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 3.43 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.43 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 6 9 7
Warnen 12 18 14
Informieren 27 40.5 31.5
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7