Protect
PRO L 10-Ex
Protect Ex Schallgeber/LED-Kombi 116dB Zone 2, 22
115-230VAC-MED RAL3000 RD
Produktnummer:
23151645008
Die Kombigeräte der PROTECT Serie zeichnen sich durch ihr robustes Aluminiumdruckgussgehäuse aus. Sie sind besonders für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
- Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Produktinformationen "PRO L 10-DNV-Ex 95-265V AC RD"
Die Kombigeräte der PROTECT Serie zeichnen sich durch ihr robustes Aluminiumdruckgussgehäuse aus. Sie sind besonders für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
- Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Artikelnummer
- 23151645008
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 95-265 V
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 0,131 A
- Spannungsart
- AC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 116 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -30 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Gasegruppe für Zonen
- IIC
- Staubgruppe für Zonen
- IIIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 22
- Ex-Klasse US
- I
- Ex-Division US
- 2
- Ex-US Zulassungsnummer
- UL-US-2592114-0
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 2,79 kg
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (mm)
- 229 mm x 167 mm x 148 mm
- Artikelnummer
- 23151645008
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 95-265 V
- Spannungsart
- AC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 116 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -30 dB
- Anzahl der Tonarten
- 80
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 4
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Gasegruppe für Zonen
- IIC
- Staubgruppe für Zonen
- IIIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 22
- Ex-Klasse US
- I
- Ex-Division US
- 2
- Ex-US Zulassungsnummer
- UL-US-2592114-0
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 6,23 lb.
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (inch)
- 9,02 zoll x 6,57 zoll x 5,83 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 31.9 MB | Download |
| Zertifikat EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Zertifikat EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.17 MB | Download | |
| Zertifikat DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.03 KB | Download | |
| Zertifikat MER | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.6 KB | Download | |
| Zertifikat MED | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.18 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 3.43 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.43 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 6 | 9 | 7 | |
| Warnen | 12 | 18 | 14 | |
| Informieren | 27 | 40.5 | 31.5 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 19.6 | 29.5 | 23 | |
| Warnen | 39.2 | 59 | 34.5 | |
| Informieren | 88.2 | 132.8 | 63.3 | |
| Größe des akustischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erforderlicher Schalldruckpegel | Akustischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |