PTFA
PTFA 60000
Dach-Austrittsfilter PTFA 291 mm x 291 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Produktnummer:
11786001055
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Dachfilterlüfter - Geringeres Kollisionspotenzial mit internen Komponenten
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Drittzertifiziert - Vertrauenswürdiges Produktdesign
- Zertifiziert nach internationalen Standards (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Weltweit einsetzbare, vertrauenswürdige Produktqualität
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
Produktinformationen "PTFA 60000 FM 7035"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Dachfilterlüfter - Geringeres Kollisionspotenzial mit internen Komponenten
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Drittzertifiziert - Vertrauenswürdiges Produktdesign
- Zertifiziert nach internationalen Standards (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Weltweit einsetzbare, vertrauenswürdige Produktqualität
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Produktmaterial
- Kunststoff
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -20-70 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 436 mm x 436 mm x 110 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 2,5 kg
- UL recognized Zulassungsnummer
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131031420
- ETIM-Class
- EC002513
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Produktmaterial
- Kunststoff
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -4-158 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 11,5 zoll x 11,5 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 1,34 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 5,513 lb.
- UL recognized Zulassungsnummer
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131031420
- ETIM-Class
- EC002513
- Produktabmessungen (inch)
- 17,17 zoll x 17,17 zoll x 4,33 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 529.75 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 529.75 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.69 MB | Download |
| Filter 290x70 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP | N/A | STEP | 17.08 MB | Download |
Technical Drawings
PTFA 60000 FM 7035
A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 436 mm
- Y
- 436 mm
- Z1
- 72 mm
- Z2
- 34 mm
- A
- 11,46 in
- B
- 11,46 in
- X
- 17,17 in
- Y
- 17,17 in
- Z1
- 2,83 in
- Z2
- 1,34 in
Abmessungen