PWD 5000 & PWT 6000
PWD 5302
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau 2150W IP54
230VAC 7035
Produktnummer:
12065310055
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
Produktinformationen "PWD 5302 230V 7035"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
- Artikelnummer
- 12065310055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 0,4 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 3 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,085 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,1 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 6 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
- 1925 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
- 2150 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 8 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 294 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 500 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 1-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 180 mm x 600 mm x 390 mm
- Artikelnummer
- 12065310055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 0,4 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 3 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,085 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,1 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 6 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 400L)
- 7336 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 46 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 294 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 500 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 34-158 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 5,5 zoll x 23,6 zoll x 15,4 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 851.77 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 851.77 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.41 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 377.5 KB | Download | |
| Produkt Zeichnung Ausschnitt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 5.87 KB | Download |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWD 53x2/ 54x2 | N/A | 552.41 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| TECHNICAL SUPPLEMENT | N/A | 356.38 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 42.62 KB | Download |
Technical Drawings
PWD 5302 230V 7035
Ausschnittradien R20
- A
- 230 mm
- B
- 360 mm
- C
- 105 mm
- D
- 207 mm
- E
- 358 mm
- F
- 143 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 140 mm
- Z
- 390 mm
- A
- 9,06 in
- B
- 14,17 in
- C
- 4,13 in
- D
- 8,15 in
- E
- 14,09 in
- F
- 5,63 in
- X
- 23,62 in
- Y
- 5,51 in
- Z
- 15,35 in
Abmessungen