PWx 6000
PWI 6302
Luft-/Wasser-Wärmetauscher teilversenkt 3000W IP55
230VAC
Produktnummer:
12893301051
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Platzsparendes Design - Spart wertvolle Stellfläche durch teilintegrierte Einbaumöglichkeiten
- Ein-Personen-Installation - Die Click-and-Fit-Montage ermöglicht eine schnelle und mühelose Installation durch nur einen Techniker
- Ein-Personen-Montage - Die Click-and-Fit-Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nur einen Techniker
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
Produktinformationen "PWI 6302 230V RAL"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Platzsparendes Design - Spart wertvolle Stellfläche durch teilintegrierte Einbaumöglichkeiten
- Ein-Personen-Installation - Die Click-and-Fit-Montage ermöglicht eine schnelle und mühelose Installation durch nur einen Techniker
- Ein-Personen-Montage - Die Click-and-Fit-Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nur einen Techniker
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Artikelnummer
- 12893301051
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 0,58 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,6 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 0,49 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,59 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,152 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,17 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
- 2687 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
- 3000 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 8 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 885 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 1-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 30,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043584
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 1549 mm x 485 mm x 142 mm
- Artikelnummer
- 12893301051
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 0,58 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,6 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 0,49 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,59 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,152 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,17 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 400L)
- 10236 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 46 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 885 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 34-158 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043584
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 61 zoll x 19,1 zoll x 5,6 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 249.4 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 249.4 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 2.79 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 3.61 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6302 230V RAL
PWI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1549 mm
- Z1
- 82 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.98 in
- Z1
- 3.23 in
- Z2
- 2.36 in
Abmessungen