PWD 5000 & PWT 6000
PWT 6402
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau 3800W
400VAC 2~ 7035
Produktnummer:
12813409055
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Mit dem Luft-Wasser-Wärmetauscher PWT 6402 hat der Thermomanagement-Spezialist Pfannenberg eine kosteneffiziente Thermomanagement-Lösung für die Montage auf Schaltschränken entwickelt, die eine weitere sichere Alternative zu den bereits im Portfolio vorhandenen seitlich montierten Geräten darstellt. Der kondensatsichere PWT-Wärmetauscher mit einer Leistung von 3,8 kW ermöglicht eine effektive Kühlung bei geringen Energie- und Wartungskosten.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Mit dem Luft-Wasser-Wärmetauscher PWT 6402 hat der Thermomanagement-Spezialist Pfannenberg eine kosteneffiziente Thermomanagement-Lösung für die Montage auf Schaltschränken entwickelt, die eine weitere sichere Alternative zu den bereits im Portfolio vorhandenen seitlich montierten Geräten darstellt. Der kondensatsichere PWT-Wärmetauscher mit einer Leistung von 3,8 kW ermöglicht eine effektive Kühlung bei geringen Energie- und Wartungskosten.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Leckageschutz - Ein integrierter Leckage-sensor unterbricht automatisch die Wasserzufuhr, um ein Fluten des Schaltschranks zu verhindern
- Kondensatsicherheit - Optimierte Luftführung und der vergrößerte Abstand zum Schaltschrankdach reduzieren das Risiko von Kondensatbildung
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
Produktinformationen "PWT 6402 400V 2~ 7035"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Mit dem Luft-Wasser-Wärmetauscher PWT 6402 hat der Thermomanagement-Spezialist Pfannenberg eine kosteneffiziente Thermomanagement-Lösung für die Montage auf Schaltschränken entwickelt, die eine weitere sichere Alternative zu den bereits im Portfolio vorhandenen seitlich montierten Geräten darstellt. Der kondensatsichere PWT-Wärmetauscher mit einer Leistung von 3,8 kW ermöglicht eine effektive Kühlung bei geringen Energie- und Wartungskosten.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Mit dem Luft-Wasser-Wärmetauscher PWT 6402 hat der Thermomanagement-Spezialist Pfannenberg eine kosteneffiziente Thermomanagement-Lösung für die Montage auf Schaltschränken entwickelt, die eine weitere sichere Alternative zu den bereits im Portfolio vorhandenen seitlich montierten Geräten darstellt. Der kondensatsichere PWT-Wärmetauscher mit einer Leistung von 3,8 kW ermöglicht eine effektive Kühlung bei geringen Energie- und Wartungskosten.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Leckageschutz - Ein integrierter Leckage-sensor unterbricht automatisch die Wasserzufuhr, um ein Fluten des Schaltschranks zu verhindern
- Kondensatsicherheit - Optimierte Luftführung und der vergrößerte Abstand zum Schaltschrankdach reduzieren das Risiko von Kondensatbildung
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Artikelnummer
- 12813409055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 0,6 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,53 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 1 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,9 A
- Anzahl der Phasen
- 2
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,195 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,242 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
- 3403 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
- 3800 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 400L)
- 3700 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 1 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1135 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 1-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 37 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131238065
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 274 mm x 796 mm x 584 mm
- Artikelnummer
- 12813409055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 0,6 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,53 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 1 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,9 A
- Anzahl der Phasen
- 2
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,195 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,242 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 34 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1135 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 34-158 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 81,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131238065
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 10,79 zoll x 31,34 zoll x 22,99 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 898.02 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 898.02 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.03 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.27 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ | N/A | 3.03 MB | Download |
Technical Drawings
PWT 6402 400V 2~ 7035
Befestigungsbohrungen Ø 8mm und Ausschnittradien R20
- A
- 392 mm
- B
- 692 mm
- X
- 796 mm
- Y
- 274 mm
- Z
- 584 mm
- A
- 15,43 in
- B
- 27,24 in
- X
- 31,34 in
- Y
- 10,79 in
- Z
- 22,99 in
Abmessungen