Pyra
PY L-M
Pyra LED Multifunktionsleuchte 2cd
12-48VDC RAL7035 BU
Produktnummer:
21553817055
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Einstellbare Helligkeit - Vermeidet Blendung und passt sich jeder Anwendung an
Produktinformationen "PY L-M 10-60 DC BU 7035"
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Einstellbare Helligkeit - Vermeidet Blendung und passt sich jeder Anwendung an
- Artikelnummer
- 21553817055
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-60 V
- Spannungsart
- DC
- Lichtstärke cd (cd)
- 2 cd
- Haubenfarbe
- Blau
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 32,78 m
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131253372
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Artikelnummer
- 21553817055
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-48 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-60 V
- Spannungsart
- DC
- Lichtstärke cd (cd)
- 2 cd
- Haubenfarbe
- Blau
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 107,55 ft.
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253372
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (inch)
- 4,88 zoll x 6,54 zoll x 4,49 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.13 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.32 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 401.27 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.27 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-M (A) | N/A | 1.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-M(A) | N/A | 2.32 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 4 | 2.5 | 3 | |
| Warnen | 8 | 5 | 6 | |
| Informieren | 18 | 11.3 | 13.5 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 13.1 | 8.2 | 9.8 | |
| Warnen | 26.2 | 16.4 | 14.8 | |
| Informieren | 59 | 36.9 | 27.1 | |