Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PY L-M 95-265V AC GN 7035"

Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
  • Einstellbare Helligkeit - Vermeidet Blendung und passt sich jeder Anwendung an
Technische Daten
Artikelnummer
21553646055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
95-265 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
120-120 V
Spannungsbereich (DC)
95-265 V
Spannungsart
AC/DC
Lichtstärke cd (cd)
13 cd
Haubenfarbe
Grün
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
83,57 m
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
0,4 kg
GTIN (EAN)
4061131252825
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Artikelnummer
21553646055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
95-265 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
120-120 V
Spannungsbereich (DC)
95-265 V
Spannungsart
AC/DC
Lichtstärke cd (cd)
13 cd
Haubenfarbe
Grün
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
274,19 ft.
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
0,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131252825
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
4,88 zoll x 6,54 zoll x 4,49 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.32 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 401.27 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.27 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) N/A pdf 1.09 MB Download
MANUAL PY L-M(A) N/A pdf 2.32 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 8.8 5.8 7.2
Warnen 17.6 11.6 14.4
Informieren 39.6 26.1 32.4