Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PY X-L-15 230 AC RD 3000"

Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Stabiler Stromverbrauch - Verhindert Lastschwankungen für zuverlässigen Betrieb
  • Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
  • Liefert mehr als die doppelte Abdeckung einer 10 J-Blitzleuchte - Reduziert die Anzahl benötigter Geräte
Technische Daten
Artikelnummer
21561105000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Bemessungsstromaufnahme AC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,15 A
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,15 A
Lichtstärke cd (cd)
64 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
185,43 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
0,69 kg
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
157 mm x 212 mm x 144 mm
Artikelnummer
21561105000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Bemessungsstromaufnahme AC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,15 A
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
0,15 A
Lichtstärke cd (cd)
64 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
608,37 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
1,52 lb.
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
6,18 zoll x 8,35 zoll x 5,67 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 305.25 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 305.25 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 176.61 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 14.6 9.2 18.2
Warnen 29.2 18.4 36.4
Informieren 65.7 41.4 81.9