Pyra
PY X-L-15
Pyra Xenon Blitzleuchte 15J 64cd
24VDC RAL7035 RD
Produktnummer:
21561805055
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Stabiler Stromverbrauch - Verhindert Lastschwankungen für zuverlässigen Betrieb
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Liefert mehr als die doppelte Abdeckung einer 10 J-Blitzleuchte - Reduziert die Anzahl benötigter Geräte
Produktinformationen "PY X-L-15 24 DC RD 7035"
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Stabiler Stromverbrauch - Verhindert Lastschwankungen für zuverlässigen Betrieb
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Liefert mehr als die doppelte Abdeckung einer 10 J-Blitzleuchte - Reduziert die Anzahl benötigter Geräte
- Artikelnummer
- 21561805055
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme AC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,54 A
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,54 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 64 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 185,43 m
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,69 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131132387
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (mm)
- 157 mm x 212 mm x 144 mm
- Artikelnummer
- 21561805055
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme AC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,54 A
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,54 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 64 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 608,37 ft.
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,52 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131132387
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (inch)
- 6,18 zoll x 8,35 zoll x 5,67 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 305.25 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 305.25 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.44 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 176.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 53.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 31.46 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-L(A)-15 | N/A | 2.44 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 14.6 | 9.2 | 18.2 | |
| Warnen | 29.2 | 18.4 | 36.4 | |
| Informieren | 65.7 | 41.4 | 81.9 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 47.9 | 30.2 | 59.7 | |
| Warnen | 95.8 | 60.4 | 89.6 | |
| Informieren | 215.6 | 135.8 | 164.2 | |