Pyra
PY X-S-05
Pyra Xenon Blitzleuchte 5J 53cd
230VAC RAL9003 CL
Produktnummer:
21510101175
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hochwertige, langlebige Komponenten - 70 % Lichtleistung selbst nach 8 Mio. Blitzen
- Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
- Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Produktinformationen "PY X-S-05 230 AC CL 9003"
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hochwertige, langlebige Komponenten - 70 % Lichtleistung selbst nach 8 Mio. Blitzen
- Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
- Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
- Artikelnummer
- 21510101175
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 53 cd
- Haubenfarbe
- Klar
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Weiß
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 4
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,165 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131130208
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Artikelnummer
- 21510101175
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 53 cd
- Haubenfarbe
- Klar
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Weiß
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 4
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,36 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131130208
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (inch)
- 3,39 zoll x 4,33 zoll x 3,19 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 782.26 KB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 392.8 KB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 319.82 KB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Zertifikat EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 797.6 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 797.6 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 59.27 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 34.1 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-S-05 | N/A | 390.71 KB | Download | |
| MANUAL PY X-S-05 | N/A | 1.59 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 10.2 | 8.7 | 11.3 | |
| Warnen | 20.4 | 17.4 | 22.6 | |
| Informieren | 45.9 | 39.2 | 50.9 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 33.5 | 28.5 | 42 | |
| Warnen | 66.9 | 57.1 | 63 | |
| Informieren | 150.6 | 128.4 | 115.5 | |