Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "QUADRO F12 24 DC CL"

Die Leuchten der QUADRO Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung mit Xenon- und LED-Technologie für anspruchsvolle Industrie- und Ex-Anwendungen. Ihre robuste, kompakte Bauweise und zertifizierte Ausführung ermöglichen eine zuverlässige Alarmierung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
  • Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
  • Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
  • Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
Technische Daten
Artikelnummer
21041801000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Lichtstärke cd (cd)
260 cd
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
373,75 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
12000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
95 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119302
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Artikelnummer
21041801000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Lichtstärke cd (cd)
260 cd
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
1226,22 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
12000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
95 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119302
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
5,12 zoll x 5,12 zoll x 5,12 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 155.68 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 167.31 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 155.43 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat EN5423 EU PL pdf 2.15 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 133.09 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 312.69 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 312.69 KB Download
Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 62.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 35.4 KB Download
Manual Quadro F12, F05 N/A pdf 133.09 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 25.6 18.4 24.9
Warnen 51.2 36.8 49.8
Informieren 115.2 82.8 112.1